1 AL RL - Produto obsoleto

Prodotto 1 AL RL ora è un articolo obsoleto.

1 AL RL
1 AL RL

Shaft, 60 Case, 0.9988 / 0.9996 in Diameter, Classe AL, Aluminum 6061-T6, 70 Rockwell C min. (rivestimento), Lunghezza casuale (RL), 120 in Lungo , Obsolete


  • Thomson Aluminum shaft is for use with Fluoronyliner bearings. Not for use with recirculating ball bushing bushings.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080" for Class L, S, D, M and .000050" for Class N.
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[d] Albero, diametro nominale1 in
[d] Diametro effettivo0.9988 / 0.9996 in 
Lunghezza120 in  

Specificazioni

SpecificazioniValore
ClasseClasse AL 
Conicità0.0001 in
Durezza70 Rockwell C min. (rivestimento) 
Finitura superficiale16 Ra microinch Max 
Material, ShaftAluminum 6061-T6 
MaterialeAluminum 6061-T6 
Numero UPC662486179801 
Profondità dello strato indurito0.080 in
Rettilineità0,001 pollici per piede cumulativo (0,002 in TIR) 
Rotondità0.000080 in
Weight9.2 lb

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?